製品の公開
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /C

    Google翻訳”,
    ALTITUDE ALPESリブパネルは、直線的で構造的な外観をファサードにもたらし、純粋さとグラフィックのシンプルさを求めるプロジェクトに最適です。建物の優雅さを際立たせながら、視覚的な調和を生み出します。ヨーロッパの風景の象徴であるアルプスの力強さ、整然としたライン、そして象徴的な峰々からインスピレーションを得て、安定感とバランスの取れたフォルムを持つリブパネルが誕生しました。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refALTITUDE-ALPES-C
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)775
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ