製品の公開
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALTAÏ /C

    Google翻訳”,
    ファサードには、リブ状のALTITUDE ALTAÏパネルが、高さのコントラストを巧みに利用し、動きと奥行きを生み出しています。大胆かつ有機的な建築様式をリズミカルに強調する、力強い選択肢として際立っています。このリブ状パネルは、中央アジアの険しく雄大な風景からインスピレーションを得ています。手つかずの自然が残るアルタイ山脈は、多様なシルエットと自然なラインが特徴です。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refALTITUDE-ALTAI-C
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)915
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ