製品の公開
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Google翻訳”,
    DOMEO FOGOリブパネルは、外装材の印象を和らげ、ファサードに繊細な動きを与えます。調和のとれた、流れるようなモダンな建築的存在感を生み出し、力強さと繊細さを兼ね備えた理想的な空間を演出します。カーボベルデのフォゴ火山は、その穏やかで雄大なシルエットが特徴です。丸みを帯びた形状に尖った円錐が乗ったこのリブパネルは、この景観が持つ静謐な力強さ、そして安心感と独自性を表現するためにデザインされました。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    技術仕様
    • Unique refDOMEO-FOGO
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)705
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10.19
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ