製品の公開
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Google翻訳”,
    STRATEO MAUNAのリブ付きパネルは、制御された動きと視覚的なバランスによって生み出される、自然な躍動感と繊細なリズムをファサードに吹き込みます。高さは均一ながら幅が異なる長方形のリブは、ハワイのマウナロア山の長く固まった溶岩流を彷彿とさせます。マウナロア山は、巨大で広大な楯状火山であり、規則的な層状に溶岩流を形成しています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical

    技術仕様
    • Unique refSTRATEO-MAUNA
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)780
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ