製品の公開
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Google翻訳”,
    TRINEO ARENALリブパネルは、規則的な動きが建築的なビジョンのリズムを刻む、ダイナミックかつ制御されたファサードの創造を可能にします。コスタリカの有名な火山、アレナル山の尖った峰々と、交互に現れる幾何学的な構造を思わせる斜面のバリエーションにインスピレーションを得たこのリブパネルは、リズミカルで抑揚のあるデザインとなっています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refTRINEO-ARENAL
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)835
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)8.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ