製品の公開
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Google翻訳”,
    TRINEO VESUVIOのリブパネルは、大胆なコントラストが建物のボリュームに力強い個性を与え、彫刻的で独特な存在感をファサードに醸し出します。力強い斜面と2つの特徴的な峰を持つイタリアの火山、ベスビオ山にインスピレーションを得たこのリブパネルは、その象徴的なシルエットをリブのグラフィックな交互配置へと昇華させ、力強さと構造的な幾何学のバランスを表現しています。
    仕様
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    技術仕様
    • Unique refTRINEO-VESUVIO
    • コレクションセットFacade
    • コレクションArchitectural cladding profile
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 幅(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)7.98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ