製品の公開
Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre
BMI

Roof system Parafor Solo S and Paradiene SVV, Gravifiltre

Google翻訳”,
コンクリートデッキ上の2層防水システム。単層システム用に特別に設計されたSBSエラストマービチューメン防水膜単層システム用に特別に設計されたSBSエラストマービチューメン防水膜特許取得済みの溝付き下面による信頼性の高い簡単なトーチングA耳の傷のある可融性フィルムによる安全なラップジョイント(Siplast Icopal特許)Aひび割れやパンクに対する高い耐性、SBSエラストマービチューメンによるかなりの弾力性A多数の色が利用可能
仕様
  • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
技術仕様
  • Unique refBMI-Roof-System-Parafor-Solo-S-Paradiene-Concrete
  • コレクションセットFLAT ROOF
  • コレクションWATERPROOFING
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)156
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル歴青
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)7.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roll roofing
  • UNSPSC30151501
  • Uniclass2015コードSs_30_40_30
  • Uniclass2015詳細Flat roof covering systems
  • OmniClassNumber23-13 39 23
  • OmniClassタイトルFlat Roofing
  • UniFormatIIコードB1020
  • UniFormatIIタイトルRoof Construction