製品の公開
Temperature heat interface units
Caleffi

Temperature heat interface units

Google翻訳”,

以下の機能を備えた電子ペンダントユーザー衛星:

低温加熱(25 ~ 45 °C)。
インスタント DHW 生産(最大 18 リットル/分)。

有効化できる機能
• DHW 交換器の予熱
• スクリード乾燥

メインコンポーネント
- 調整バルブ (Δp 最大許容 0.9 bar)
- フロアシステム保護のためのセンサーと熱安全弁
- 高効率ポンプ(暖房モードのみ)
- PPEカバー
- 公称 40 kW ろう付け熱交換器

運動の Pmax: 10 bar。
電源230V~50Hz。
最大消費電力:80W。

最新情報を入手するには、bim.caleffi.com にアクセスしてください。
仕様
  • The latest generation of Heat Interface Units SATK20 and SATK30 provide space heating and instantaneous DHW production in housing units connected to a centralised heating system or district heating network. SAK20 and SATK30 heat interface units, being two-way systems with modulating control of the heating medium (VFR - variable flow rate system), are particularly suitable in combination with condensing boilers and for connection to district heating, thanks to the low return temperature which characterize the products.

技術仕様
  • Unique refSATK20
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションOther
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)550
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)265
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類バルブ