製品の公開
ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon
Raypak

ASME DHW Storage Tanks, 80-175 Gallon

Google翻訳”,

WHウォーターヒーターと組み合わせて貯蔵タンクが必要です。ヒーターは少量の水の急速な加熱を提供します。タンクは、短期間の負荷を処理するのに十分な容量の貯蔵媒体を提供します。この機能の分離により、非常に高速で柔軟なリカバリが提供されます。

ASMEセクションIVパートHLW規則では、システムの総容量が120ガロンを超える場合、または総加熱能力が200,000 BTUHを超える場合、ASME準拠のタンクが必要です。

適切に選択して設置すると、これらのタンクは、単一温度のアプリケーションで感知できるほどの温度低下なしに80%のドローを提供できます。

特徴:

  • 80、115、および175ガロンのサイズで利用できます。
  • 150PSIGの最大使用圧力
  • ASMEスタンプ
  • 2つのマグネシウムアノードが含まれています
  • ガラス張りのスチールジャケット
  • R12.9まで硬質フォームで断熱され、ASHRAE90.1に適合
  • ヒーター配管とタンク出口用の2つのNPT接続
  • T&Pバルブ、タンクスタット、温度計、およびドレンバルブのポート
仕様
  • The tank can be installed whenever the demand requires stored water of 80 to 175 gallons. Whether installed individually or as several tanks in parallel, this tank can provide 80% draw without an appreciable temperature decrease in single-temperature applications.

    • 80, 115 and 175 gallon sizes 
    • ASME HLW construction standard 
    • 125 PSIG MAWP for 80-gallon tank 
    • 160 PSIG MAWP for 115-gallon tank 
    • 150 PSI maximum working pressure for 175-gallon tank 
    • Two magnesium anodes 
    • Meets ASHRAE 90.1b-1992 
    • Meets CA code requirements 
    • Insulated with rigid foam at a minimum R value of 12.9 
    • 5-year limited warranty 
    • 3/4 NPT drain valve Proudly assembled in the USA
技術仕様
  • Unique refASME-DHW-Storage-Tanks-80-175-Gallon
  • コレクションセットBoilers & Water Heaters
  • コレクションStorage Tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • IFC分類タンク
  • OmniClassNumber23-27 29 19
  • OmniClassタイトルTanks