製品の公開
Halo RL Night Light 4" Direct Mount
Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Halo RL Night Light 4" Direct Mount

    Google翻訳”,
    HALO RLナイトライト4"ダイレクトマウントには2つのモードがあります。一般的なエリア照明用のダウンライトモードと、アクリルトリムを照らす穏やかな輝きのためのナイトライトモードです。ライトスイッチを切り替えるだけでモードを変更できます。ダウンライトモードには、5色の選択可能なCCTがあります。 2700Kのウォームライトから5000Kのクールライトまで、ナイトライトモードは2000Kのウォームグローを提供します。この缶レスダイレクトマウントダウンライトは、設置用のハウジングを必要としません。スリムなデザインは、2x4構造または超浅いプレナムスペースに適合します。滑らかです。レンズとグローでさえ、これを子供部屋、バスルーム、廊下、または常夜灯が必要になる可能性のあるあらゆるスペースを含む多くの住宅用途で完璧なソリューションにします。
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-rl-night-light-4-inch-direct-mount
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米