製品の公開
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Google翻訳”,
断熱ローリングドア

ThermiserMax®(モデルESD30)断熱ローリングドアは、2012IECC®(国際省エネコード)セクションC402.4.3の空気浸透要件を満たし、独立してテストされた値は1.0 CFM/FT2未満です。特許出願中の独占的なシーリングシステム、熱的に壊れたガイド構造、および断熱カーテン(所定の位置に発泡断熱材を使用)は、開口部からの空気の侵入と熱伝達を最小限に抑えます。ポストインダストリアルおよびプレコンシューマーのリサイクルコンテンツの値とLEED®クレジットは、各ドアで利用できます。 ThermiserMaxコンポーネントも簡単にリサイクルできます。クリックして完全な製品データシートを表示します。

Thermiser®(モデルESD20)断熱ローリングドアは、ドアの両側で環境分離を維持することが必要および/または望ましい外部開口部での使用を目的としています。これらのエネルギー効率の高いドアの全周シールは、非断熱のローリングドアと比較して音の伝達を37%削減します。病院、学校、大学は、Thermiser(またはThermiser Max)が音の伝達を減らすことができるアプリケーションの例です。クリックして完全な製品データシートを表示します。

利点
•気候制御とセキュリティ
•コンパクトなストレージ
•耐久性と持続可能
•メンテナンスがほとんどまたはまったくない
•ライフサイクルコストが低い
•サイズの柔軟性:オーダーメイド

ThermiserMaxおよびThermiser製品の詳細

サイズ:30'W x30'Hまでの標準構造。38'Wx40'Hまでの大きな開口部。工場にご相談ください。

操作:ハンドチェーン、ハンドクランク、モーターは、サイズ、重量、または操作の頻度に基づいて利用できます。

使用法:標準的な構造は1日あたり最大20サイクルであり、ハイサイクル構造は1日あたり20回以上のサイクルが予想されるドアに使用できます。

耐震性能の検証: Cornellは、壁の面またはわき柱の間に鋼または石材に取り付けられたすべてのThermiserまたはThermiserMax断熱コイリングドアのプロジェクト固有の耐震計算を提供できます。耐震性能の検証は、ASCE7-05に準拠しています。

材料と仕上げ:二重スキンインターロッキングロールで形成された内部および外部の金属スラットは、ASTM E84に従ってテストされた、火炎拡散指数0および煙発生指数10の所定の位置に発泡した厚さ7/8"の独立気泡断熱材で満たされています。カーテンアセンブリの材料は、2012IBC®のセクション2603の発泡プラスチック断熱要件を満たしています。ASHRAEHandbookof Fundamentalsを使用して計算したスラットのR値は8.0です。外板は24、22、20、18gaで入手できます。専用のGalvaNex™またはSpectraShield®仕上げの亜鉛メッキ鋼;22ga。ステンレス鋼、#4仕上げ;ミル内の18 ga。アルミニウム、透明またはカラー陽極酸化。内部スキンは、24 ga。専用のGalvaNexまたはSpectraShield仕上げの亜鉛メッキ鋼、 22ga。外板22gaで利用可能、22 ga。ステンレス鋼、#4仕上げ、ミル内の18 ga。アルミニウム、透明またはカラー陽極酸化仕上げ。標準材質および仕上げ: GalvaNex専用仕上げの亜鉛メッキ鋼、ライトグレー、黄褐色またはwヒテ。オプションの材料:アルミニウム、ステンレス鋼

Thermiser Maxシーリングシステムには、熱的に破損したガイドアセンブリとリンテルシールが含まれています(特許出願中)。

オプションの仕上げ:
•ミル内のアルミニウム、クリアまたはカラーアルマイト
•ステンレス鋼、300シリーズ#4仕上げ
•鋼部品の溶融亜鉛めっき
•200色以上から選択できるCornellのSpectraShield粉体塗装仕上げにより、耐久性と美的価値が追加されます
•亜鉛リッチグレー耐食性粉体塗装
詳細については、標準の材料と仕上げのページを参照してください。

特別なアプリケーション:
•コンビネーションドア:同じ開口部に2つの異なるカーテンを組み合わせます。通常、断熱ドアは、換気を提供するためにオープンデザインのローリンググリルと組み合わせて使用されます。異常気象や耐音性が必要な場合は、重ね合わせ/二重断熱カーテンアセンブリを使用できます。
•パスドア:カーテン内で利用可能な中空の金属製の男性用ドアとヒンジ付きフレーム。 (Thermiserのみ)
•リムーバブルガイドマリオン:限られた範囲でフルアクセスを必要とする広い開口部用。 (Thermiserのみ)
•傾斜または不規則な敷居:特別な下部バーの設計は、傾斜、縁石、またはレールなどの奇妙な床の条件に対応できます。
•指定された風荷重:ドアは、ミサイルの衝撃定格を含む、特定の風荷重要件の全範囲に耐えるように構成できます。サードパーティのテストを通じて検証されたパフォーマンス。

追加オプション:
•一方向または双方向のビジョンウィンドウ
•ドアのカスタムグラフィック
•シリンダーまたはスライドボルトのロック
•閉じ込め保護
•モーター操作
技術仕様
  • Unique refcornell-016
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションInsulated Coiling Door
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-15
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア

対応地域

北米
アメリカ合衆国