製品の公開
Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Google翻訳”,
ローリンググリル

ローリンググリル、モデルESG10、ESG12、ESG11:内部と外部の開口部にアクセス制御と営業時間外のセキュリティを提供します。分離されたスペースへの視覚的なアクセスを許可します。

アプリケーション:モールの店先、学校の廊下、サービスウィンドウの開口部、病院、交通機関、政府の建物。

VISIONAIRE®オープンデザイングリル、モデルESG10:空気循環を可能にするオープンカーテンは、直径5/16 "の一連のソリッド水平ロッドで構成され、ミル仕上げ、クリアまたはカラーアルマイトアルミニウム、ポリッシュソリッド300シリーズステンレスで利用可能鋼、または固体亜鉛メッキ鋼。ロッド間の垂直方向の間隔は2"または11/2"です。垂直リンクチェーンは、9 "、6"、または3"の中心に形成またはアイレットアルミニウムまたはステンレス鋼です。

オープンデザイングリルブリックパターン、モデルESG12:ブリックパターン構成の代替オープンエアデザイン。高サイクルアプリケーションまたはブリックパターン構成が必要な場所で優れた耐久性を提供します。 2"中心の水平5/16"直径の固体アルミニウム棒。頑丈なアルミニウムリンクで支えられたロッドは、チューブスペーサーによってずらされた位置に保持されています。アルミニウムミル、合金5056H32のクリアまたはカラーアルマイト仕上げで利用できます。ハイサイクルシャフトとスプリングをご用意しています。

VISTAGARD™ガラス張りパネルグリルモデルESG11:デザインにGELexan®(または同等の)パネルを追加することにより、透けて見えるが、より頑丈なカーテン構造を提供します。パネルモジュールは、12 "×3"、1/8 "の厚さ、透明、難燃性のポリカーボネート素材で、カーテンを介した小物の盗難からの保護を強化し、ゴミ、臭い、煙に対するバリアを作成します。パネルブロンズ成形ナイロンリンクで固定されています。

技術仕様
  • Unique refnst8020-01
  • コレクションセットOverhead Coiling
  • コレクションRolling Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国