製品の公開
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Google翻訳”,

暖房、空調、給湯用の可逆モノブロック空気/水インバータヒートポンプ

仕様
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
技術仕様
  • Unique refFryo9Pi-12Pi
  • コレクションセットHeat pump for home applications
  • コレクションHigh efficiency Heat pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)882
  • 幅(mm)1165
  • 奥行き(mm)371
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)78
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ

対応地域

ヨーロッパ