製品の公開
MEGA 495H-750H
Cosmogas

MEGA 495H-750H

Google翻訳”,

MEGA は、コスモガスが特許を取得し、完全に製造した、シングルバーナーと低汚染排出ガスを備えた環境に優しいガス凝縮調節式商用ボイラーの新シリーズで、熱出力は 495 kW と 750 kW です。

出力とソリューションの両方において高い柔軟性を備えているため、さまざまな顧客ニーズに対応しながら、火力発電所の実現を最適化および加速できます。

現在の安全基準に準拠し、技術室の屋内と部分的に保護された屋外の場所の両方に設置できるように設計されています。

既存または新規のセントラルヒーティングシステムを備えた商業ビル、アパート、マンションの改修に最適なソリューションです。

仕様
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 495 kW, 750 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

技術仕様
  • Unique refmega-495h-750h
  • コレクションセットBoilers for commercial applications
  • コレクションHigh efficiency condensing systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1972
  • 幅(mm)2070
  • 奥行き(mm)860
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)1070
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー

対応地域

ヨーロッパ