695 シリーズ ドアは、CRL の幅広いスライド ガラス パネル システムの最新製品です。改良されたトラック システムにより、開く力が軽減され、スムーズで静かで楽な操作が実現します。ガラス パネルの高さは、3 つのアクティベータを使用してどちらの方向にも 1/4 インチずつ調整でき、位置合わせが簡単になります。オプションのグリッド システムにより、印象的な美観が得られます。
695 シリーズは、高度なソフトクローズ ボディを採用しています。ソフトクローズ システムを 2 つのボディから 1 つに減らすことで、スライド機構は堅牢な 16-15/16 インチの長さに縮小され、時間の経過とともに中央がたわむのを防ぎます。さらに、ソフトクローズ ボディには衝撃を吸収するためのピストンが不要なため、取り付けが簡単になり、耐久性が向上します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |