製品の公開
Series 450 Center Glaze Storefront System
C.R. Laurence

Series 450 Center Glaze Storefront System

Google翻訳”,
1/4 "または3/8"(6または10 mm)グレージングインフィル
  • シリーズ400-1-3/4"x 4"(44.5 x 101.6 mm)
  • シリーズ450-1-3/4 "x 4-1 / 2"(44.5 x 114.3 mm)
  • 射出成形水デフレクター
  • 内部または外部の艶をかけられた
  • スクリュースプラインまたはシアーブロックアセンブリ

CRL-USアルミニウムは、クリーンなラインと優れたパフォーマンスを備えた、費用対効果の高い多用途のセンターグレーズドシステムを提供します。すべてのシリーズは、内部または外部のガラス張りにすることができます。トップロードEPDMガスケットは、アルミニウムポケットにガラスを配置してウェザーシールするために使用されます。 Center Glazed Systemsは、ほとんどの米国のアルミニウム製玄関ドアと互換性があります。
技術仕様
  • Unique refcrl-usalum-450
  • コレクションセットDoors
  • コレクションAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット

対応地域

北米
アメリカ合衆国