製品の公開
Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors
Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors
    C.R. Laurence

    Balancer™ Series Aluminum Full Framed Balanced Doors

    Google翻訳”,

    CRLBalancer™シリーズの標準アルミニウムバランスドアおよびフレームは、予算に敏感なプロジェクトに利用できます。これらのドアとフレームは、覆われたアルミニウムドアを犠牲にして、成形された記念碑的なドアの外観を提供します。当社のすべてのアルミニウムドアは、長持ちする性能と耐久性を提供するためにブロックされ、溶接されています。 CRLは、下部レールの最小高さが6インチ(152 mm)の、幅の狭い、中程度の、幅の広い踏み越し段ドアを提供します。



    仕様
      • Max door size : 48" wide x 108" high
      • Affordable for Budget-Sensitive Jobs
      • 6063-T5 Alloy Available in Clear or Dark Bronze Anodized and Powder Coat, Newlar, and Kynar Finishes
      • Cladding Options Available in Polished, Brushed, and Non-Directional Stainless Steel or Bronze; and Oil Rubbed Bronze
      • Exposed or Concealed Vertical Tubes

      keywords: door, exterior door, aluminum door, glass door

    技術仕様
    • Unique refcrl-usalum-balancer-series-full-framed
    • コレクションセットDoors
    • コレクションBalanced Door Entrances
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-06-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • UNSPSC名称Glass doors
    • UNSPSC30171501
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24
    • Uniclass2015詳細Doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-13 33 23 19 15
    • OmniClassタイトルBalanced Door All-Glass Storefronts
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors