製品の公開
Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems
C.R. Laurence

Series 451 & IT451 Center Glaze Storefront Systems

Google翻訳”,
1 "(25 mm)グレージングインフィル
  • シリーズ451-2"x 4-1 / 2"(50.8 x 114.3 mm)非熱
  • シリーズIT451-2"x 4-1 / 2"(50.8 x 114.3 mm)サーマル
  • スクリュースプラインまたはシアーブロックアセンブリ
  • スタッキングインストールオプション

シリーズIT451は、Poly-Aluminizer™およびLancer™ThermalBreakTechnologyを使用して改善された熱性能を提供します。シリーズ451およびIT451は、内部または外部のガラス張りにすることができます。トップロードEPDMガスケットは、アルミニウムポケットにガラスを配置してウェザーシールするために使用されます。 Center Glazed Systemsは、すべての米国のアルミニウム製玄関ドアと互換性があります。
技術仕様
  • Unique refcrl-usalum-451-it451
  • コレクションセットDoors
  • コレクションAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-27
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット