Palisades S90折りたたみドアは、最新の可動壁システム技術を駆使し、美観と性能において最も魅力的な機能を提供します。極めてスリムな4-3/4インチの垂直支柱と1-7/16インチのレールにより、金具類の露出を最小限に抑え、視界を最大限に確保するすっきりとしたデザインを実現しています。パネルヒンジは完全に隠されているため、ミニマルで洗練された外観となっています。
市場に出回っている類似の折りたたみドアと比較して、Palisades S90は、断熱フレームと1インチ厚の断熱ガラスを採用することで、優れた断熱性能と構造性能を実現しています。独自のCW40パフォーマンスグレード評価により、大型サイズ、高い耐荷重要件、たわみ制限、そして頻繁な使用が求められる屋外用途に最適なシステムとなっています。
EPDおよびHPDが利用可能になりました。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |