モントレー二つ折りガラス壁シリーズは、望ましくない気象条件への耐性を提供しながら、屋外を屋内に持ち込むことを可能にします。屋外から屋内にシームレスに移行する広いリビングスペースを作成するための無数のオプションが利用可能です。折りたたみ式ガラスドアは、さまざまな方法で構成できます。当社の精密に設計されたコンポーネントは、最小限の労力でスムーズにスライドするシステムを提供します。モントレーシリーズは、ハンドルを回すだけでかみ合うマルチポイントロックでセキュリティを提供します。
1/4 "、3/8"、または1/2 "(6、10、または12 mm)モノリシック、および1"(25 mm)絶縁ガラスで使用するための2つ折りガラス壁システム
#accordionglassdoor、#glassdoor、#aluminumdoor、#foldingdoor、#foldingglassdoor
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |