製品の公開
Palisades S100 Sliding Door
Palisades S100 Sliding Door
Palisades S100 Sliding Door
    C.R. Laurence

    Palisades S100 Sliding Door

    Google翻訳”,

    Palisades S100 スライドドアは、洗練されたデザインと卓越したシンプルさで、視覚的なインパクトを与えます。極薄の1-5/16インチのパネルレールと縦枠が、ミニマルで均一なフレームを形成し、遮るもののない視界を実現するとともに、自然光を自由に取り込み、室内を明るく照らします。最大システム高さ13フィート、パネル幅7フィートのPalisades S100は、広々とした空間と優雅さを提供します。

    大型のスライドパネルを備えているにもかかわらず、Palisades S100スライドドアは片手で楽に操作できます。パネルにかかる荷重は下部のローラー部品全体に均等に分散されるため、滑らかで摩擦のない開閉を実現します。精密に設計されたステンレススチール製のレールが、パネルの動きをさらにスムーズにします。ハンズフリー操作が可能なドア自動化システムもご用意しています。

    EPDおよびHPDが利用可能になりました。

    仕様
      • Ultra-slim 1-5/16” sliding panel frame
      • CW40 Performance Grade rating
      • Thermally broken frame, 1” insulating glass
      • 4-1/2” system depth
      • Maximum frame height: 13 feet
      • Maximum panel width: 7 feet
      • Multipoint locking mechanism
      • Integrated stainless steel flat handle
      • 10 standard configurations
      • Double or triple track options
      • Tested to 40,000 cycles
      • Florida Product Approval
    技術仕様
    • Unique refpalisades-s100-sliding-door
    • コレクションセットSliding Doors
    • コレクションSliding Door Hardware Systems
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-02-27
    • エディション1
    関連
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国