製品の公開
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
アーカイブ

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
技術仕様
  • Unique ref134718
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)582
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)348
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)6293
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals