製品の公開
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Google翻訳”,
    トイレットペーパーディスペンサー。400mロール対応の大型モデル。光沢仕上げのサテン仕上げ304ステンレス鋼製。ヒンジ付きカバーは補充を容易にし、衛生面も向上します。バックピース付きで、壁の傷、湿気、ホコリからペーパーを保護します。ロックと標準のDELABIEキー付き。レベル調整機能付き。寸法:直径310mm、奥行き132mm。30年保証。
    技術仕様
    • Unique ref510910S
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)297
    • 幅(mm)309
    • 奥行き(mm)137
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)1839
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • OmniClassNumber23-21 43 15 29
    • OmniClassタイトルToilet Accessories Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米