製品の公開
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing
Sorrento Mesh Railing

    Sorrento Mesh Railing

    Google翻訳”,

    WestburyのSorrentoメッシュレールは、モダンなスタイルと日常のシンプルさを融合させ、住宅の屋外スペースを美しく演出します。4フィート、5フィート、6フィートのセクションに組み立て済みで、高さは36インチまたは42インチからお選びいただけます。素早く簡単に設置できます。DSI標準カラーは12色からお選びいただけます。また、レールとメッシュのインフィルカラーを組み合わせ、特注でオリジナルの外観を演出することも可能です。洗練されたステンレススチールメッシュにはクリアパウダーコーティング仕上げが施され、開口部は2-3/8インチまたは3-5/8インチからお選びいただけます。安全性とスタイルを両立しています。

    主な特徴

    • 組み立てられたレベルセクションは4フィート、5フィート、6フィートで利用可能
    • ソレント手すりのアクセントとして、トスカーナまたはVertiCable階段セクションをお勧めします。
    • 組み立てられたセクションには以下が含まれます:
      • 組み立てられたセクション(上部レール、下部レール、上部および下部ガスケット、メッシュエンドカバー)
      • 壁掛け金具 (4)
      • エンドカバーブラケット(4)
    • メッシュとレールはDSIの12種類の標準粉体塗装色からお選びいただけます
    • ステンレススチールの外観を強調するためにメッシュ充填材に透明な粉体塗装を施すオプション
    • マッチング調整可能ゲート
    • 生涯限定保証


      仕様
      • Railing Heights:36", 42"
        Straight Section Lengths:4', 5', 6'
        Stair Rail Lengths:N/A – We suggest Tuscany or VertiCable stair sections with the Sorrento Railing
        Top Rail:1-3/4"W x 1-3/8"H (.085")
        Bottom Rail:1-3/4"W x 1-1/4"H (.085")
        Infill:2-3/8” Stainless Steel Mesh (C60)
        3-5/8” Stainless Steel Mesh (C61)
      技術仕様
      • Unique refSorrento-mesh-railing
      • コレクションセットRailing
      • コレクションMesh Railing
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-01-30
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
      • IFC分類手すり
      • MasterFormat 2014 コード05 52 00
      • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
      • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
      • OmniClassタイトルRailing