製品の公開
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310
DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310
    DURAVIT AG

    DuraStyle Floorstanding bidet White High Gloss 630 mm - 228310

    Google翻訳”,
    • 洗い場1ヶ所
    • 床置き設置
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit DuraStyle Floorstanding bidet, 630 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 2283100000
      • Duravit DuraStyle Floorstanding bidet, 630 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, WonderGliss - 22831000001
    技術仕様
    • Unique refDuraStyle-Floorstanding-bidet-630-mm-228310
    • コレクションセットBidets
    • コレクションFloorstanding bidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)630
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)27.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures