製品の公開
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040
    DURAVIT AG

    A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 洗面器と蛇口の間の動きの自由度を高めるため、吐出量を増やした蛇口
    • 柔軟な接続ホース
    • 床への設置
    • ゆとりのある突起(180mm)で洗い心地もアップ
    • シングルボア水栓に最適
    • ワンハンドル
    • 洗面器を簡単に開閉できるプルロッド付き排水口。
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能な噴霧を防ぎます
    • 連続フローヒーターでの操作に適しています
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミック カートリッジ
    • 高さがあるので蛇口デッキのない洗面ボウルとの組み合わせに最適
    • 過度の高温から保護するために、温度制限を個別に調整できます
    • 節水:最大流量。毎分 5.5 リットル (3 バーで)
    仕様
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040001010
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 222x43x295 mm - A11040002010
    技術仕様
    • Unique refA1-Single-lever-washbasin-mixer-222x43x295-mm-A11040
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションSingle lever washbasin mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)295
    • 幅(mm)222
    • 奥行き(mm)43
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures