製品の公開
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700354

    Google翻訳”,
    • 心地よい温かさと滑らかさ、そして気孔のない表面を持つ、衝撃や衝突に強いプラスチック製(衛生アクリル)
    • まるで一枚の鋳物から作られたかのようなシームレスなアクリルパネル
    • オーバーフローあり
    仕様
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Left, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700354000000090
    技術仕様
    • Unique refarchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700354
    • コレクションセットTubs + spa
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)1525
    • 奥行き(mm)813
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath