製品の公開
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060
    DURAVIT AG

    C.1 3 Hole basin mixers Chrome High Gloss 550x140x158 mm - C11060

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 2 ハンドル
    • 給水の接続サイズ: DN15
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 柔軟な接続ホース
    • 柔軟性: +/- 10° の調整可能なジェットを備えたエアレーターが噴霧を防ぎます (調整可能なエアレーター)
    • 床への設置
    • トリプルボア水栓に最適
    • 最小限の騒音: 隣接する部屋のフィッティングからの騒音はありません (騒音クラス I、最大 20 dB)。
    • 洗面器を簡単に開閉できるプルロッド付き排水口。
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 1
    • 心地よくソフトでフルジェット: 空気を豊富に含む水が制御不能な噴霧を防ぎます
    • 連続フローヒーターでの操作に適しています
    • 持続可能で衛生的: 滑らかで耐久性のあるセラミック カートリッジ
    • 節水:最大流量。毎分 5 リットル (3 バーで)
    仕様
      • Duravit C.1 3 Hole basin mixer, Waste set, Projection: 140 mm, Chrome, 550x158x140 mm, Dimension of connection hose: 3/8", Aerator adjustable - C11060005010
    技術仕様
    • Unique refC1-3-Hole-basin-mixers-550x140x158-mm-C11060
    • コレクションセットWashbasin fittings
    • コレクション3 Hole basin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)158
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures