製品の公開
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    Google翻訳”,
    • ハンドル2個
    • 給水接続口径:DN15
    • クールケーシング: タップ本体が熱くならないため、接触による痛みや火傷を防ぎます。
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 壁に簡単に取り付けられる露出型設置
    • 統合された火傷防止 38°C 安全停止により、火傷を防止
    • 連続流ヒーターでの動作に最適
    • 変動する水圧でも水温を一定に保つサーモスタットカートリッジ
    仕様
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    技術仕様
    • Unique refc1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • コレクションセットC.1
    • コレクションhand shower fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)68
    • 幅(mm)338
    • 奥行き(mm)103
    関連
    • 正味重量(kg)2.13
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures