製品の公開
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    Google翻訳”,
    • お手入れが簡単で耐久性のあるクロム表面
    • 簡単な取り付け:蛇口はフレキシブルな接続ホースを介してアングルバルブに接続されます
    • 滑らかで耐久性のあるセラミックカートリッジ
    • 連続流ヒーターでの動作に適しています
    仕様
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    技術仕様
    • Unique refcircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • コレクションセットFaucets & Showers
    • コレクション3 Hole bath mixer
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)239
    • 幅(mm)240
    • 奥行き(mm)256
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)3.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名Bath mixing tap
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets