製品の公開
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    Google翻訳”,
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 2
    • 節水デュアルフラッシュ: 必要に応じて小または大フラッシュを選択可能
    仕様
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    技術仕様
    • Unique refd-code-tank-094010
    • コレクションセットToilets
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)13.35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010204
    • ETIM 名Accessories, shower/WC
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures