製品の公開
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002819

    Google翻訳”,
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性があり、お手入れが簡単な素材で、防塵、防水、防汚、帯電防止、紫外線耐性があります。
    • 便座と蓋は、工具や押しボタンを使わずに、たった1回の動作で簡単に取り外すことができ、セラミックと便座を素早く簡単に掃除できます。
    • ソフトクローズ機能により、シートと蓋が静かに静かに閉まります。
    仕様
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190000 Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0028190021
    技術仕様
    • Unique refd-code-toilet-seat-white-high-gloss-002819
    • コレクションセットToilets
    • コレクションToilet seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)41
    • 幅(mm)374
    • 奥行き(mm)433
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアル熱硬化性
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)2.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat