製品の公開
D-Code Urinal 082830
D-Code Urinal 082830
D-Code Urinal 082830
    DURAVIT AG

    D-Code Urinal 082830

    Google翻訳”,

    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材です。
    • 必要な最小洗浄水: わずか 1 リットル
    • ジェット ノズルは、水の消費量が少ないにもかかわらず、完璧で衛生的な表面のフラッシングを保証します。
    • 目に見える入口
    • 壁掛け設置

    仕様
      • Duravit D-Code Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Incl. mounting material - 0828300000
      • Duravit D-Code Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Displacement, Inlet supply position: Top, Target fly, Incl. mounting material - 0828300007
    技術仕様
    • Unique refd-code-urinal-082830
    • コレクションセットBathtubs & Wellbeing
    • コレクションUrinal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)290
    • 奥行き(mm)305
    関連
    • 正味重量(kg)14.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Urinals
    • UNSPSC30181506
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures