製品の公開
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754
    DURAVIT AG

    D-Code Vanity washbasin White High Gloss 545 mm - 033754

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • ドロップイン インストール
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 家具と一緒に設置するのに適しています
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 545 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 0337540000
      • Duravit D-Code Vanity washbasin 545 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 3, Overflow, Soap dispenser position: Left - 0337540030
    技術仕様
    • Unique refD-Code-Vanity-washbasin-545-mm-033754
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションVanity washbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)545
    • 奥行き(mm)435
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)11.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures