製品の公開
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155
    DURAVIT AG

    D-Code Washbasin White High Gloss 550 mm - 231155

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 2311550000
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 23115500002
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2311550070
      • Duravit D-Code Washbasin 550 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 0 - 23115500702
    技術仕様
    • Unique refD-Code-Washbasin-550-mm-231155
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションWashbasin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)430
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)16.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures