製品の公開
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
700486 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700486 D-Neo Bathtub

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれの傾斜により、2 人で快適に座れるエリアが提供されます
    • 自立型
    • 安全な出入りを可能にするデュラビットバスハンドルの取り付けが可能(工場出荷時のみ取り付け可能)
    • シャワーを浴びるときもしっかりとした足元を実現する滑りにくい表面 (滑り抵抗クラス B)
    • プッシュボタン排水アセンブリは指を押すだけで開閉できるため、水をせき止めたり排水したりすることが簡単にできます。
    • まるで単一のキャストから作られたかのようなシームレスなパネル
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit D-Neo Bathtub, Oval, 1600x750 mm, Height with panel: 600 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Overflow: No, Waste outlet position: Middle, 295 l - 700486000000000
    技術仕様
    • Unique refd-neo-bathtub-700486
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)475
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)106
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures