製品の公開
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    Google翻訳”,
    • アタッチメント取付
    • 個別に調整可能なフラッシュ強度
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 節水デュアル フラッシュ: 必要に応じて小規模または大規模なフラッシュを選択できます
    仕様
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    技術仕様
    • Unique refD-Neo-Cistern-094415
    • コレクションセットToilets
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010204
    • ETIM 名Accessories, shower/WC
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures