製品の公開
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236660 D-Neo Sink

    5つ星のうち4.84.8(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1ヶ所
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 衛生面を向上させるために下面は完全にガラス張りになっているため、壁に取り付けられた単独のソリューションとしても最適です。
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2366600000
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23666000001
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2366600060
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23666000601
    技術仕様
    • Unique refd-neo-sink-236660
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションSink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)165
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)17.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment