製品の公開
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094410

    Google翻訳”,
    • アタッチメント取付
    • 個別に調整可能なフラッシュ強度
    • 大洗浄水量:6リットル
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 最低限必要な洗浄水: わずか 3 リットル
    • 特に効率的で経済的な水の消費: 統一水ラベル (UWL) クラス 2
    • 撥水加工の表面で特にお手入れが簡単: 滑らかな表面には汚れや水垢が付着せず、残留物は水だけで簡単に拭き取れます (WonderGliss)
    • 節水デュアル フラッシュ: 必要に応じて小規模または大規模なフラッシュを選択できます
    仕様
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944100005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, WonderGliss - 09441000051
    技術仕様
    • Unique refd-neo-tank-094410
    • コレクションセットToilets
    • コレクションCistern
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)395
    • 奥行き(mm)180
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010204
    • ETIM 名Accessories, shower/WC
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures