製品の公開
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
458709 D-Neo Toilet set wall-mounted
    DURAVIT AG

    458709 D-Neo Toilet set wall-mounted

    Google翻訳”,
    • コンパクトバージョン: 限られたスペースに最適なソリューションとして投影を短縮
    • Duravitrimless® ダイナミックな水流を備えたオープン フラッシング リム: 少量の水でも完全に衛生的なフラッシング結果が得られます。
    • 全面ガラス張りのフラッシングリム: 滑らかな表面により、汚れや残留物の蓄積を防ぎます。
    • 完全にガラス張りの非常に滑らかなセラミックが細菌の発生や堆積を防ぎます。
    • 過剰なスプレーを行わずに衛生的に洗い流すことができます。
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質のデュロプラスト製: 耐久性に優れ、お手入れが簡単な素材、防塵、撥水、防汚、帯電防止、耐紫外線性に優れています。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • 人間工学に基づいた形状のシートリングで快適な座り心地を実現
    • 便座と便蓋は、工具や押しボタンを使用せずに、一度の動作で簡単に取り外すことができ、セラミックと便座を素早く簡単に掃除できます。
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。
    • シートと蓋が静かに静かに閉まるスロークローズ機能付き
    仕様
    • Duravit D-Neo Toilet set wall-mounted, Wall-mounted toilet: 2587090000, 480 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain waagerecht, Toilet seat: 0021690000, Lid colour: White High Gloss, Open front, Removable Seat, 370x480x400 mm, Automatic close

    技術仕様
    • Unique refd-neo-toilet-set-wall-mounted-458709
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションToilet set wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 正味重量(kg)25.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste