製品の公開
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
035760 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035760 D-Neo Undermount sink

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
      • 洗い場1か所
      • ガラス張りの後壁: 洗面台の後ろに蛇口や鏡を置くなど、自立して使用できます。
      • 単穴水栓に最適
      • クロームオーバーフロークリップ付属
      • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
      • 家具との設置に最適
      • 蛇口デッキ付き
      • オーバーフローあり
      仕様
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded - 0357600027
        • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, grounded, WonderGliss - 03576000271
      技術仕様
      • Unique refd-neo-undermount-sink-035760
      • コレクションセットD-Neo
      • コレクションUndermount sink
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2021-05-14
      • エディション1
      • 高さ(Mm)170
      • 幅(mm)600
      • 奥行き(mm)440
      関連
      • 主なマテリアルセラミック
      • 正味重量(kg)11.1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • UNSPSC名称Sanitary ware
      • UNSPSC301815
      • Uniclass2015コードPr_40_20_96
      • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
      • MasterFormat 2014 コード22 45 26
      • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
      • OmniClassNumber23-21 43 23
      • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
      • UniFormatIIコードE1010
      • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment