製品の公開
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
035860 D-Neo Undermount sink
    DURAVIT AG

    035860 D-Neo Undermount sink

    Google翻訳”,
    • 洗面台1台
    • 洗い場1か所
    • 地面に設置できるため、コンソールまたはコンソール付きの化粧台への設置に適しています。
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材。
    • 家具との設置に最適
    • オーバーフローなし
    仕様
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded - 0358600079
      • Duravit D-Neo Vanity washbasin, 600 mm, White High Gloss, grounded, WonderGliss - 03586000791
    技術仕様
    • Unique refd-neo-undermount-sink-035860
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションUndermount sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)145
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)9.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • MasterFormat 2014 コード22 45 26
    • MasterFormat 2014 タイトルEye/Face Wash Equipment
    • OmniClassNumber23-21 43 23
    • OmniClassタイトルSanitary Waste Receptacles
    • UniFormatIIコードE1010
    • UniFormatIIタイトルCommercial Equipment