製品の公開
DE4256 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4256 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4256 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4256 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Google翻訳”,

    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • 快適なソフトクローズ機構:引き出しが優しく閉まるソフトセルフクローズ機構
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • ワンハンドル
    • 引き出しは完全に拡張可能で耐荷重が大きく、実用的な収納スペースがたっぷりあります。
    • 開閉しやすい連続ハンドル付き
    • 開閉しやすいハンドル付き

    仕様
    • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 984x452x440 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Suitable for D-Neo Washbasin

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE425601818
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE425601616
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE425600707
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE42560212
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE425602222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE425603030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE425603535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE425604343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE425604949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE425605353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE425607575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE425607979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE425609191
    技術仕様
    • Unique refd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4256
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションVanity unit wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)984
    • 奥行き(mm)452
    関連
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings