製品の公開
DE4261 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DURAVIT AG

DE4261 D-Neo Vanity unit wall-mounted

Google翻訳”,

  • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
  • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
  • 快適なソフトクローズ機構:引き出しが優しく閉まるソフトセルフクローズ機構
  • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
  • ワンハンドル
  • 引き出しは完全に拡張可能で耐荷重が大きく、実用的な収納スペースがたっぷりあります。
  • 開閉しやすい連続ハンドル付き
  • 開閉しやすいハンドル付き

仕様
  • Duravit D-Neo Vanity unit wall-mounted, Rectangular, 610x462x440 mm, Highly compressed three-layer chipboard, Number of pull-out compartments: 1, For number of washbasins: 1 Middle, Handle Diamond black, Suitable for ME by Starck Washbasin

    • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE426101818
    • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt - DE426100707
    • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE426101616
    • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE426102121
    • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE426102222
    • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE426103030
    • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE426103535
    • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE426104343
    • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE426104949
    • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE426105353
    • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE426107575
    • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE426107979
    • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE4261034910000
技術仕様
  • Unique refd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4261
  • コレクションセットD-Neo
  • コレクションVanity unit wall-mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)610
  • 奥行き(mm)462
関連
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings