製品の公開
DE4919 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4919 D-Neo Vanity unit wall-mounted
DE4919 D-Neo Vanity unit wall-mounted
    DURAVIT AG

    DE4919 D-Neo Vanity unit wall-mounted

    Google翻訳”,

    • 100% 品質: 最高の品質基準を満たし、最新の技術を使用してドイツで丁寧に手作りされ、完全に製造されています。
    • オープンコンパートメント
    • 完全に組み立てられ、調整された状態でお届けします
    • コンパクトバージョン: 限られたスペースに最適なソリューションとして投影を短縮
    • 湿気の影響を受けにくい: 水や高湿度から保護するために開いた端がありません。
    • ハンドルなしでフラットフロント

    仕様
    • Duravit D-Neo Console vanity unit wall-mounted, Rectangular, 1000x480x260 mm, Taupe Matt, Highly compressed three-layer chipboard, Number of open compartments 1 Right, Incl. console, For number of washbasins: 1 Left, Without handle

      • Front color: White Matt, Body color: White Matt - DE491901818
      • Front color: Concrete Gray Matt, Body color: Concrete Gray Matt- DE491900707
      • Front color: Oak (Black) Matt, Body color: Oak (Black) Matt - DE491901616
      • Front color: Walnut (dark) Matt, Body color: Walnut (dark) Matt - DE491902121
      • Front color: White High Gloss, Body color: White High Gloss - DE491902222
      • Front color: Natural oak Matt, Body color: Natural oak Matt - DE491903030
      • Front color: Oak (Terra) Matt, Body color: Oak (Terra) Matt - DE491903535
      • Front color: Basalt Matt, Body color: Basalt Matt - DE491904343
      • Front color: Graphite Matt, Body color: Graphite Matt - DE491904949
      • Front color: Chestnut (dark) Matt, Body color: Chestnut (dark) Matt - DE491905353
      • Front color: Linen Matt, Body color: Linen Matt - DE491907575
      • Front color: Walnut Matt, Body color: Walnut Matt - DE491907979
      • Front color: Taupe Matt, Body color: Taupe Matt - DE491909191
    技術仕様
    • Unique refd-neo-vanity-unit-wall-mounted-de4919
    • コレクションセットD-Neo
    • コレクションVanity unit wall-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings