製品の公開
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415
    DURAVIT AG

    D-Neo Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 229415

    Google翻訳”,
    • 洗い場1ヶ所
    • 隠し取り付けセット: 調和のとれた外観、何にも邪魔されないデザイン
    • シングルボア水栓に最適
    • 高品質で長持ちするサニタリー セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくい素材で、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を備えています。
    • 特許取得済みの Durafix 取り付けシステム: 金属製の隠し取り付けセット、特に迅速かつ簡単に取り付け - 完全に目立たない
    • 壁掛け設置
    • 水栓デッキ付
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit D-Neo Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2294150000
      • Duravit D-Neo Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22941500001
    技術仕様
    • Unique refd-neo-wall-mounted-bidet-229415
    • コレクションセットBidets
    • コレクションWall-mounted bidet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)20.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010126
    • ETIM 名Bidet
    • UNSPSC名称Bidets
    • UNSPSC30181502
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures