製品の公開
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
DuraSquare freestanding bathtubs 700430
    DURAVIT AG

    DuraSquare freestanding bathtubs 700430

    Google翻訳”,
    • 2 つの背もたれスロープは、2 人が快適に座れるスペースを提供します。
    • 自立型
    • 軽い汚れを簡単に掃除できる汚れ消しゴムが含まれています
    • 安全な出入りが可能なDuravitバスハンドルの取り付け(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 滑りにくい表面でシャワー時の足元もしっかり(滑り止めクラスB)
    • 2人用の十分なスペースを提供
    • 押しボタン式のドレンアセンブリは、指で押すだけで簡単に開閉できるため、水を簡単にせき止めたり排水したりできます。
    • 1 つのキャストからのようにシームレスなパネル
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit DuraSquare Bathtub, Rectangular, 1850x850 mm, Freestanding, Seamless panel, White Matt, Polymer cast, DuroCast Plus, Number of backrests: 2, Incl. support frame, Incl. waste and overflow, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 250 l, Height with panel: 610 mm - 700430000000000
    技術仕様
    • Unique refdurasquare-freestanding-bathtubs-700430
    • コレクションセットDuraSquare
    • コレクションbathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)485
    • 幅(mm)1850
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 正味重量(kg)165
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures