製品の公開
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
DuraStyle Bathtub White  1700x750 mm - 700231
    DURAVIT AG

    DuraStyle Bathtub White 1700x750 mm - 700231

    Google翻訳”,
    • バスリム穴あけ可能:バスリムフィッティングを浴槽に取り付けることができます
    • 安全な出入りが可能なDuravitバスハンドルの取り付け(工場出荷時にのみ取り付け可能)
    • 心地よく暖かく、滑らかで毛穴のない表面を備えた、衝撃や衝撃に強いプラスチック (サニタリー アクリル) 製
    • オーバーフローあり
    仕様
      • Duravit DuraStyle Bathtub, Rectangular, 1700x750 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Internal depth: 340 mm, Height with panel: 490 mm - 700231000000000
    技術仕様
    • Unique refDuraStyle-Bathtub-1700x750-mm-700231
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)365
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国エジプト
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures