製品の公開
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701
    DURAVIT AG

    DuraStyle One-piece toilet White High Gloss 715 mm - 215701

    Google翻訳”,
    • 閉じた洗浄リムにより、水が均一に分配され、飛び散りがなく、最大限の衛生状態が保たれます。開口部が小さいため、汚れがほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • 大洗浄水量:5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製:特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、お手入れが簡単で衛生的な表面を持つ素材です。
    • 節水デュアルフラッシュ:必要に応じて小または大のフラッシュを選択できます
    仕様
    • Duravit DuraStyle One-piece toilet, 715 mm, Elongated, White High Gloss, Dual Flush, Flush water quantity: 5 / 3,5 l, extractor/siphon jet, Flushing rim: Closed, Outlet drain: vertical, Flush operation position: Top, Distance of rear panel/outlet: 305 mm - 2157010083
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-one-piece-toilet-white-high-gloss-715-mm-215701
    • コレクションセットBathroom ceramics
    • コレクションToilets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)725
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)715
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)55
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet