製品の公開
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
DuraStyle Toilet close-coupled 215609
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet close-coupled 215609

    5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    • 抗菌セラミック釉薬: 24 時間後に 99.9% の細菌を抑制します (HygieneGlaze)
    • 閉じたフラッシングリムにより、過剰なスプレーがなく均一な水の分配が保証され、最大限の衛生状態が保証されます。小さな開口部のおかげで、汚れはほとんど入りません。
    • 床置き設置
    • ボウルマウントタンク用
    • 大洗浄水量:4.5リットル
    • 高品質で長持ちする衛生セラミック製: 特に頑丈で傷がつきにくく、硬度が高く、掃除が簡単で衛生的な表面を備えた素材
    • 特に効率的で経済的な水消費量: Unified Water Label (UWL) クラス 1
    • ウォッシュダウンモデル: 臭気を最小限に抑えます。

    仕様
      • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, 705 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 2156090000
      • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, 705 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 1 - 21560900001
    技術仕様
    • Unique refdurastyle-toilet-close-coupled-215609
    • コレクションセットDuraStyle
    • コレクションToilet close-coupled
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-11
    • エディション1
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 正味重量(kg)41.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93
    • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2030
    • UniFormatIIタイトルSanitary Waste